LCS-1M30T-N30PNO-K020T

Capteur capacitif

Réf. produit : 50135803

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série LCS-1
Distance de commutation Sn 2 ... 30 mm
Distance de commutation assurée 30 mm
MTTF 262 années
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 35 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 18 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 15 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 2 %
Courant de service assigné 300 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 100 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PTFE
Nombre de brins 3 brins
Section des brins 0,2 mm²
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 72 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Type de montage Non noyé
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Téflon (PTFE)
Matériau de la surface active Plastique, Téflon (PTFE)
Matériau du couvercle Plastique, Téflon (PTFE)
Poids net 142 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour (20 tours)
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Distance de commutation réglable Oui
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modèle CAO 3D - LCS-1M30T-N25PNO-K020T - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - pdf