LCS-1M30P-N25PNC-M12
Capteur capacitif
Série | LCS-1 |
Distance de commutation Sn | 1 ... 25 mm |
Distance de commutation assurée | 25 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 15 mA |
Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 20 % |
Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 2 % |
Courant de service assigné | 100 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de repos (NF) |
Fréquence de commutation | 100 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 78,5 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Type de montage | Non noyé |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
Matériau de la surface active | Plastique, Polybutylène (PBT) |
Matériau du couvercle | Plastique, Polybutylène (PBT)/polyamide (PA 12) |
Poids net | 39 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour (20 tours) |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Distance de commutation réglable | Oui |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |