LBK SBV205
Capteur radar de sécurité
Série | LBK SBV |
Type | Capteur radar |
Application | Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe |
Principe de fonctionnement | Détection de mouvement Détection de personnes |
Portée | 0 ... 9 m |
Angle de rayonnement, horizontal | 5° - 100° Réglable par pas de 5° |
Angle de rayonnement, vertical | 20° |
Puissance émise | ≤ 16 dBm |
Plage de fréquence | 60.600 ... 62.800 MHz |
Forme des champs de détection | Conique/rectangulaire asym. |
Fonctions | Détection de mouvement Détection de personnes |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
Tension d'alimentation UN | 12 V, CC, -20 ... 20 %, Par contrôleur |
Consommation, max. | 2,2 W |
Temps de réaction | 100 ms |
Temps de réactivation (démarrage automatique) | 4.000 ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension BUS IN |
Type de connexion | Connecteur rond, Deux paires en paires de conducteurs torsadées |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,34 mm² |
Dimensions (l x H x L) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Matériau de l'étrier de montage | PA 66, renforcé à la fibre de verre |
Poids net | 355 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1023 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | TÜV Süd Italia |
Numéro de tarif douanier | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |