L250-P31SL-CB02M12S8-SCA
Interverrouillage de sécurité
Série | L250 |
Fonctions | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4) |
Mode d'activation des sorties de sécurité | Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée |
Principe de fonctionnement | Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.254 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,23E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Niveau de codage | Faible, EN ISO 14119 |
Type de câblage | Commutation unique |
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation | 2A type Gg (ou équivalent) |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
Consommation, max. | 1.200 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Consommation type | 5 mA |
Entrée d'apprentissage pour organe de commande | Non |
Fonction | Entrée d'activation électroaimant IE1 |
Fonction | Entrée d'activation électroaimant IE2 |
Fonction | Entrée de commande RAZ I3 |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Fonction | Sortie de signalisation O3, dispositif de protection fermé |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Connexion de contact Liaison avec API |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 8 brins |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 178 mm x 40 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 500 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation traversante |
Côté de l'entrée de câble | Latéral |
Dispositif de déverrouillage | Déverrouillage auxiliaire |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage |
Vitesse d'approche | 0,001 ... 0,5 m/s |
Type d'interverrouillage | Force de ressort |
Commande d'interverrouillage | Ressort |
Force d'interverrouillage max. | 2.100 N |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
Fréquence de commande max. | 600 par heure, CEI 60947-5-1 |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 20 N |
Distance de commutation assurée Sao | 2 mm |
Distance de déconnexion assurée Sar | 6 mm (organe de commande non verrouillé) 10 mm (organe de commande verrouillé) |
Distance de commutation nominale Sn | 3 mm |
Reproductibilité | ≤ 10 % Sn |
Course différentielle | ≤ 20 % Sn |
Fréquence de commutation maximale | 1 Hz |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 5 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |