L10-M4C1-KY
Interverrouillage de sécurité
Série | L10 |
Fonctions | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119 Interverrouillage mécanique (force de ressort) |
SIL | Jusqu'à 3, CEI 61508 |
SILCL | Jusqu'à 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts | 3NF |
Attribution des contacts, actionneur | - |
Attribution des contacts de la serrure | 3NF |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Protection contre les courts-circuits | 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1 |
Protection contre les contacts accidentels | Double isolation O |
Tension d'isolement assignée | 500 V CA, 600 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 10 A |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Connexion de contact |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 50,4 mm x 122,7 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 452 g |
Couleur du boîtier | Gris Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'entrée de câble | PG 13,5 |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, ISO 14119 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Directions de commande d'approche | 1 x haut 4 x côté (90°) |
Vitesse d'approche | 0,001 ... 0,5 m/s |
Type d'interverrouillage | Mécanique |
Commande d'interverrouillage | Déverrouillage manuel par clé |
Force d'interverrouillage max. | 1.000 N |
Durée de vie mécanique | 500.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
Fréquence de commande max. | 3.600 par heure, CEI 60947-5-1 |
Organe de commande externe | Série AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 30 N |
Tolérance aux chocs de recul | 4,5 mm |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | IMQ c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |