KRTM 20M/V-20-0004-S12

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50041007

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 20
Modèle spécial Autocollimation
Fonction temporelle
Système de détection de repères
Portée de fonctionnement 20 mm ± 2 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1,2 mm x 4 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Face
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie analogique
Type Courant
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 16.000 Hz
Type Protocole
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Inox
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Poids net 300 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Via interface de maintenance
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf