KRTM 20M/V-12-0004-S12
Détecteur de contraste
Série | 20 |
Modèle spécial | Autocollimation Fonction temporelle Système de détection de repères |
Portée de fonctionnement | 12 mm ± 1 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, RVB |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,2 mm x 4 mm |
Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Sortie du faisceau lumineux | Face |
Foyer | Fixe |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie analogique |
Type | Courant |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 16.000 Hz |
Type | Protocole |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Poids net | 300 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Clavier à effleurement Via interface de maintenance |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |