KFX-ETD-320-Q

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50117762

Disponible immédiatement

Série KFX
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Détection précise d'objets
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Portée avec LV461 0 ... 25 mm
Portée avec LV462 0 ... 40 mm
Portée avec LV463 0 ... 70 mm
Portée avec LV463.XV 0 ... 105 mm
Portée avec LV463.XR 0 ... 125 mm
Portée avec LV463I.XR 0 ... 190 mm
Diamètre minimal de l'objet 0,05 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 1,25 mm
Poids net 23 g
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection M3
Rayon de courbure minimal (mobile) R15
Longueur de la douille en sortie de lumière 15 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip