KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250

Câble de liaison

Réf. produit : 50132888

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Sans silicone Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 25.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 1.046 g
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de fichier UL E366145
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf