KDS U-M12-3W-M12-3A-P1-010

Câble de liaison

Réf. produit : 50130746

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 3 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 3 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Sans silicone Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 1.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Capacité en torsion ± 180° / m (2 millions de cycles max. avec 35 cycles / min)
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 53 g
Flexions répétées 5.000.000 pièce(s)
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de fichier UL E366145
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf