KD 095-4

Connecteur

Réf. produit : 50031324

Disponible immédiatement

Icon
Tension de fonctionnement 250 V CA/CC max.
Courant de service assigné 4.000 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Type de connexion Borne à vis
Section de conducteur autorisée 0,14 ... 0,75 mm²
Forme En L
Dimensions (l x H x L) 35 mm x 20 mm x 27,5 mm
Ouverture de clé 15 mm
Poids net 23 g
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf