KB 900-500-MA 921-MA200i
Câble de liaison
Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i MA 21 Unités modulaires de branchement MA 2xxi |
Type de connexion | Sub-D |
Connecteur rond, LED | Non |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 25 pôles |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | JST ZHR |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Oui |
Modèle de câble | Câble de liaison |
Longueur de câble | 500 mm |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Poids net | 69 g |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |