K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

Câble de liaison

Réf. produit : 50115050

Disponible immédiatement

Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion JST ZHR
Nombre de pôles 6
10 pôles
Couleur de la gaine Gris
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 3.000 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 149 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz