IT 1980i FR-3

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50130497

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1990i XR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50144928
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Types de codes lisibles: EAN 8/13
  • Distance de lecture, max.: 0 ... 2.236 mm
Numéro d’article : 50144928

Disponible immédiatement

Série IT19xx
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QRcode
UPC
Distance de lecture 10 ... 16.000 mm
Tension d'alimentation UN 4 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 2,3 W
Type PS/2, USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 335 g
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 2 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf