IT 1920i DPM-3
Lecteur mobile de codes 2D
Série | IT19xx |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Codabar Code 39 Code 93 Code Data Matrix Codes 2D marqués directement EAN 8/13 GS1 Databar Micro PDF Micro QR PDF417 QRcode UPC |
Distance de lecture | 0 ... 170 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge / bleu |
Groupe de LED | 1 |
Résolution caméra, horizontale | 844 px |
Résolution caméra, verticale | 640 px |
Contraste du code à barres (PCS) | 25 % |
Taille du module | 0,076 ... 0,508 mm |
Aide à la visée | Laser, rouge |
Longueur de l'onde lumineuse | 650 nm |
Tension d'alimentation UN | 4 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 2,35 W |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Type de connexion | RJ41 |
Dimensions (l x H x L) | 74,5 mm x 193 mm x 134 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Poids net | 310 g |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Hauteur de chute | 2 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |