IT 1911i ER-3-USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Série | IT19xx |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF PDF417 QRcode UPC |
Distance de lecture | 25 ... 596 mm |
Résolution caméra, horizontale | 838 px |
Résolution caméra, verticale | 640 px |
Tension d'alimentation UN | 3,7 V, CC |
Consommation, max. | 1,8 W |
Technologie d'accumulateur | LiIon |
Capacité d'enregistrement accumulateur | 2,4 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Portée Bluetooth | Classe 1 |
Version Bluetooth | 2.1 |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
Poids net | 380 g |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Hauteur de chute | 2 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |