IT 1910i ER-3-USB-KIT

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50141805

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50144931
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Types de codes lisibles: Code 39
  • Distance de lecture, max.: 0 ... 837 mm
Numéro d’article : 50144931

Disponible immédiatement

Série IT19xx
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
PDF417
QRcode
UPC
Distance de lecture 25 ... 596 mm
Résolution caméra, horizontale 838 px
Résolution caméra, verticale 640 px
Tension d'alimentation UN 4 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 2,35 W
Type PS/2, USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 75 mm x 195 mm x 133 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 300 g
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 2 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf