IT 1450g 1D-2

Lecteur mobile de codes à barres

Réf. produit : 50130504

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1300g-2
Lecteur mobile de codes à barres
Numéro d’article : 50116864
  • Série: IT1300
  • Interface: RS 232
  • Types de codes lisibles: 2/5 entrelacé
  • Taille de module, max.: 0,127 ... 1,4 mm
Numéro d’article : 50116864

Disponible immédiatement

Série IT145xg
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distance de lecture 37 ... 370 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 640 px
Résolution caméra, verticale 480 px
Contraste du code à barres (PCS) 35 %
Taille du module 0,127 ... 0,508 mm
Tension d'alimentation UN 5 V, CC
Consommation, max. 2 W
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 130 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 1,5 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 40
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf