IT 1400g PDF-2-USB-KIT

Lecteur mobile de codes à barres

Réf. produit : 50141806

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50143601
  • Série: IT147xg
  • Interface: RS 232
  • Types de codes lisibles: GS1 Databar Omnidirectional
  • Taille de module, max.: 0,127 ... 0,508 mm
Numéro d’article : 50143601

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série IT14xx
Contenu 1 câble de liaison USB 1,5 m
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Micro PDF
PDF417
UPC
Distance de lecture 37 ... 370 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 640 px
Résolution caméra, verticale 480 px
Contraste du code à barres (PCS) 35 %
Taille du module 0,127 ... 0,508 mm
Tension d'alimentation UN 4 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 2 W
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 66 mm x 43 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 119 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 1,5 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 42
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf