IL SP 021/014 300
Éclairage
Type | Éclairage à spots LED |
Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
Fonctions | Fonctionnement déclenché Régulation de la puissance intégrée |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 634 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Angle d'ouverture, max. | 14 ° |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 3,4 W, sous 24 V CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | Déclenchement high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Fonction | Déclenchement |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Déclenchement |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 32 mm x 60 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
Boîtier en plastique | PC |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 110 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 40 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |