IL BA 012/240 RD 301 L D

Éclairage

Réf. produit : 50148124

Disponible immédiatement

Icon Icon
Type Éclairage en barre à LED avec lumière continue commutable
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Modèle spécial Couvercle de protection lenticulaire
Fonctions Régime permanent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 446 nm
Forme du signal d'émission Continu
Groupe de LED 1
Angle d'ouverture, max. 18 °
Tension d'alimentation UN 24 V, CC
Consommation, max. 9,5 W, sous 24 V CC
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble à connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 23,1 mm x 18 mm x 254 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 165 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 40 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 40
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip