IL AL 023/096 RD 301

Éclairage

Réf. produit : 50148126

Disponible immédiatement

Icon Icon
Type Éclairage de surface à LED
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Fonctions Fonctionnement déclenché
Régulation de la puissance intégrée
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 625 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Angle d'ouverture, max. 30 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 12 W, sous 24 V CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation Déclenchement high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low)
Polarité du déclenchement V+ (high) / GND (low)
Fonction Déclenchement
Fonction Polarité de déclenchement
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Déclenchement
Polarité de déclenchement
Type de connexion Câble à connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 60 mm x 113 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA, revêtement anti-rayures
Poids net 470 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 40 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip