IGSU 14C/6.3SD-S12

Fourche à ultrasons

Réf. produit : 50115736

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IGSU 14D/6.3SD-S12
Fourche à ultrasons
Numéro d’article : 50126787
  • Série: 14
  • Application: Détecteurs de raboutage
  • Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
  • Principe physique: Ultrasons
Numéro d’article : 50126787

Disponible immédiatement

Série 14
Principe physique Ultrasons
Application Détecteurs de raboutage
Détection d'étiquettes non transparentes
Détection d'étiquettes transparentes
Produit Transparent
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 80 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low : ≤ 2 V
Résistance d'entrée 15.000 Ω
État de commutation actif High
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Capacité de charge 0,5 µF
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Signal de commutation sur le raboutage, commutable
Fonction Raboutage détecté
Fonction Objet détecté
Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Temps de réaction 0,25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande 2.400 m/min
Vitesse de bande pour l'auto-apprentissage 50 m/min
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Sortie de prise Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 4 mm
Profondeur 68,5 mm
Dimensions (l x H x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 270 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf