HTU418B-1300.X3/LT4-M12
Détecteur à ultrasons
Série | 418B |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Contenu | 2 écrous de montage M18 |
Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
Portée de fonctionnement | 0,15 ... 1,3 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 200 kHz |
Évolution du lobe acoustique | Standard |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 16 ° |
Reproductibilité | 0,15 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
Dérive thermique | 1,5 % |
Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 15 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 30 ... 50 mA |
Hystérésis de commutation | 10 mm |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 150 mA |
Tension de commutation | low: ≤ 2,5 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / contact NF/contact NO |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
Type de tension, entrées | CC |
Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
Fonction | Configurable librement Entrée d'activation Entrée d'apprentissage |
Fréquence de commutation | 8 Hz |
Temps de réaction | 62 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Profil | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2.5 |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 0x000C00 |
SIO-Mode support | Oui |
Dual Channel | Non |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Interface données Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 50 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Touches de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 68 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |