HTK 82-24V
Réflecteur
Modèle spécial | Chauffage |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC |
Consommation, max. | 2,8 W |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 5.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 2 brins |
Forme | Rond |
Cote de montage, épaisseur | 21 mm |
Cote de montage, diamètre | 93 mm |
Surface réfléchissante, diamètre | 78 mm |
Matériau du réflecteur | Plastique |
Matériau du support | Plastique |
Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA8N |
Structure de surface active | Triple |
Poids net | 364 g |
Type de fixation | Fixation traversante |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |