HS 6608 DPM
Lecteur mobile de codes 2D
Série | HS 66x8 |
Types de codes lisibles | Aztec Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites EAN/UPC GS1 Databar MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QRcode |
Distance de lecture | 0 ... 147 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge / blanc |
Groupe de LED | 1 |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 960 px |
Aide à la visée | Laser, rouge |
Longueur de l'onde lumineuse | 655 nm |
Tension d'alimentation UN | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 1,8 W |
Type | USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Type de connexion | RJ41 |
Dimensions (l x H x L) | 77 mm x 185 mm x 132 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Poids net | 304 g |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
Hauteur de chute | 2,4 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |