HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Modèle spécial | Protection Ex |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,1 ... 0,8 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,1 ... 0,77 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,1 ... 0,73 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,1 ... 1,2 m |
Portée limite, gris 18% | 0,1 ... 1,14 m |
Portée limite, noir 6% | 0,1 ... 1,05 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 300 Hz |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Matériau du boîtier | Métal (la partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)) |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Poids net | 380 g |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
Catégorie d'appareil Ex | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | Ex |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |