FRKR 92/4-300 S

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50021764

Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
KD 095-4
Connecteur
Numéro d’article : 50031324
  • Connexion 1: Connecteur rond, M12
  • Connexion 2: Borneàvis
  • Modèle: Coudé, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
Numéro d’article : 50031324

Disponible immédiatement

HT25C.S/4P-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50134239
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134239

Disponible immédiatement

Série 92
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,3 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,015 ... 0,28 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,02 ... 0,26 m
Portée limite, blanc 90% 0,005 ... 0,44 m
Portée limite, gris 18% 0,015 ... 0,39 m
Portée limite, noir 6% 0,02 ... 0,36 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Type de connexion Prise normée
Matériau Plastique
Nombre de pôles 6 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf