FRK 93/44-60.2

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50106098

Disponible immédiatement

Série 93
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Optique en V
Portée de fonctionnement 0,03 ... 0,065 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,03 ... 0,07 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 5 brins
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 60 mm x 45,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 170 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf