FRK 78/7-800-24-48V
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 78 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Portée de fonctionnement | 0,05 ... 0,8 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Tension d'alimentation UN | 24 ... 48 V, CA/CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Relais, Contact NF/contact NO |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 20 Hz |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 600 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | I |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |