ET328.3/2N-M12
Détecteur énergétique
Série | 328 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,001 ... 0,7 m |
Portée de fonctionnement, gris 50% | 0,001 ... 0,59 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,003 ... 0,39 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,28 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,001 ... 1 m |
Portée limite, gris 50% | 0,001 ... 0,85 m |
Portée limite, gris 18% | 0,003 ... 0,55 m |
Portée limite, noir 6% | 0,005 ... 0,4 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Inox Plastique |
Boîtier en inox | V2A |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Argent Noir |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |