ERS200-M0C3-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Série | ERS200 |
Type | Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Fonctions | Alignement du câble simple grâce à l'indicateur du point de commutation Enclenchement des deux côtés avec contacts à ouverture forcée Entrée de commande d'arrêt d'urgence indépendante de la position Fonction de réinitialisation (bouton de réinitialisation avec indicateur) |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts | 1NF + 1NO |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Protection contre les courts-circuits | 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1 |
Tension d'isolement assignée | 500 V CA, 600 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 10 A |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Nombre d'entrées de câble | 3 pièce(s) |
Fonction | Connexion de contact |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon |
Dimensions (l x H x L) | 92 mm x 47,8 mm x 89 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zamak |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 365 g |
Couleur du boîtier | Gris Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'entrée de câble | M20 x 1,5 |
Position | Dans l'axe du câble, vers la droite |
Type de commutateur | Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 |
Fréquence de commande max. | 600 par heure, CEI 6047-5-1 |
Organe de commande externe | Câble de transmission |
Organe de commande, longueur du câble max. (pour un écart de temp. de 20 °C) | 70 m |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 235 N |
Force de commande (tirer en cas de séparation forcée) | 250 N |
Force de commande (en poussant) | 147 N |
Directions de commande | Vers la droite |
Flèche en cas de séparation forcée | 14 mm |
Type d'actionnement | Câble de transmission |
Type de déverrouillage | Bouton indicateur (tirer) |
Matériau de tête | Métallique |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | IMQ c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |