E4-MH1
Élément de colonne de signalisation
Série | E4 |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Technique push-in |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 40 mm x 43 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 71 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Modèle de pièce de fixation | Montage horizontal |
Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
Modules de calotte | 5 pièces max. |
Logement des modules | D'un côté |
Nombre de capuchons | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66 |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |