DMU230-6000/LV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Série | 200 |
Contenu | 2 écrous de montage M30 |
Modèle spécial | Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
MTTF | 297 années |
Fréquence ultrasonique | 80 kHz |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 14 ° |
Plage de mesure | 600 ... 6.000 mm |
Résolution | 1,0 mm |
Résolution de la sortie analogique | 2 mm |
Reproductibilité | 0,07 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
Dérive thermique | 0,2 %/K |
Erreur de linéarité | 0,5 % |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Résistance de charge | 10.000 Ω |
Type | Tension |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 2 Hz |
Temps de réaction | 250 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Profil | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametype | 2.2 |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 3096 |
SIO-Mode support | Non |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 45,5 mm x 78 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 190 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |