DMU218-1500/LA-M12

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50149545

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 200
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial Fonctionnement multiplex
Fonctionnement synchrone
MTTF 643 années
Fréquence ultrasonique 200 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 16 °
Plage de mesure 150 ... 1.500 mm
Résolution 1,0 mm
Résolution de la sortie analogique 1 mm
Reproductibilité 0,07 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 0,2 %/K
Erreur de linéarité 0,5 %
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Hystérésis de commutation 2 mm
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Résistance de charge 0 ... 400 Ω
Courant 4 ... 20 mA
Type Courant
Courant de commutation, max. 150 mA
Tension de commutation low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 5 Hz
Temps de réaction 100 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Common Profile
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.2
Spécification V1.1
Device ID 3091
SIO-Mode support Non
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 55 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Argent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf