DCR50M2/R2-S7
Lecteur stationnaire de codes 2D
Série | DCR 50 |
Puce | CMOS (Global Shutter) |
Modèle spécial | Module moteur de lecture |
Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Straight 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid Matrix Han Xin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QRcode UPC-A UPC-E |
Distance de lecture | 45 ... 400 mm |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 800 px |
Angle d'ouverture du champ de lecture, horizontal | 46 ° |
Angle d'ouverture du champ de lecture, vertical | 29 ° |
Taille du module | 0,127 ... 0,528 mm |
Tension d'alimentation UN | 3,3 V, CC, -5 ... 5 % |
Consommation, max. | 230 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 8 mA |
Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
Type | USB, TTL 232 |
Format des données | Réglable |
Fonction | Processus |
Vitesse de transmission | 9.600 ... 230.400 Bd |
Fonction | Processus |
Spécification | USB 2.0 |
Mode | Émulation de port COM |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | 12-pin FFC, 0.5mm pitch, Longueur de câble maximale de 100 mm |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 21,6 mm x 11,8 mm x 15,8 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 5 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Filetage borgne M1,6 |
Type d'affichage | Ronfleur |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |