DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV
Lecteur stationnaire de codes 2D
Série | DCR 1000i |
Imageur | Sony Global Shutter |
Fonctions logicielles | Compter les codes Détecter les codes Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Localiser les codes Vérification de la qualité d’impression |
Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 39 Code 128 Code Data Matrix DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
Distance de lecture | 50 ... 2.000 mm, Selon l’objectif |
Source lumineuse | LED, Rouge / blanc, commutable en interne |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Résolution caméra, horizontale | 1.440 px |
Résolution caméra, verticale | 1.080 px |
Distance focale | 8 mm |
Taille du module | 0,127 ... 0,5 mm |
Vitesse d'obturation électronique | 0,025 ... 2 ms |
Type de caméra | Monochrome |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 24 W, sous 24 V CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
Principe de commutation | Symétrique |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
Principe de commutation | Symétrique |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
Principe de commutation | Symétrique |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
Principe de commutation | Symétrique |
Type | Ethernet, PROFINET |
Architecture | Client Serveur |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s |
Fonction | Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Fonction | Processus |
Classe de conformité | B |
Protocole | PROFINET RT |
Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Ethernet, entrée Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage X |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 265 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel Vision Studio |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |