D9-V1-G-SGSOSRBZ2
Colonne de signalisation
Série | D9 |
Type de signalisation | Optique et sonore |
Durée de vie | > 100.000 h |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consommation, max. | 194 mA |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 194 mm x 45 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Poids net | 361 g |
Couleur du boîtier | Blanc |
Type de fixation, côté installation | À visser / vertical |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Modules de calotte | 3 pièces préconfectionnées |
Séquence de signalisation | Lumière permanente |
Angle de rayonnement | 180° |
Ordre des modules (ascendant) | Vert, orange, rouge |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Type de tonalité | Tonalité continue/à impulsion |
Fréquence sonore | Env. 2500 Hz |
Pression acoustique | 70 ... 90 dB |
Nombre de sons | 2 pièce(s) |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |