CSL710-R05-1600.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Série | 710 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Détection précise d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 3,5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,1 ... 4,5 m |
Portée limite | Portée typique |
Profondeur de mesure | 1.600 mm |
Nombre de faisceaux | 320 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
Diamètre minimal de l'objet | 10 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 350 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur. |
Charge, max. | 100 mA |
Résistance d'entrée | 6.000 Ω |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 4 pièce(s) |
Type | Entrées/sorties sélectionnables |
Type de tension, sorties | CC |
Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
Type de tension, entrées | CC |
Tension de commutation, entrées | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Délai d'activation/désactivation | 0 ... 1 ms |
Temps d'initialisation | 400 ms |
Durée du cycle | 10 ms |
Temps de réaction par faisceau | 30 µs |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spécification | V1.0.1 V1.1 |
Données de processus IN | 2 octets |
Données de processus OUT | 2 octets |
Type | IO-Link |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Sortie de prise | Axiale |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Liaison vers l'émetteur |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 54,8 mm x 1.673 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 1.700 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Montage en rainure Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED Écran OLED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Logiciel |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |