CRT648-32.G/L44-M12
Détecteur de couleur
Série | 648 |
Application | Détection jusqu’à 7 couleurs |
Modèle spécial | Pour les objets brillants, sortie couleur RGB via IO-Link (ne convient pas pour les objets noirs) |
Portée de fonctionnement | 18 ... 32 mm |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | Blanc |
Groupe de risque de LED | Groupe 2 (selon EN62471) |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 6 mm x 6 mm [25 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Charge, max. | 100 mA |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation | 60 mA, 24 V CC |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Fonction | Teach-in (activé par défaut, configurable en option) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, PNP / NPN commutable |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 3 ... 500 Hz |
Temps de réaction | ≤ 540 ms, 500 Hz |
Temps d'échauffement | 5 min |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 5304 |
SIO-Mode support | Oui |
Données de processus, longueur | 6 octets |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN (configurable) Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond, pivotant sur 270° |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | chromé mat |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED Écran LCD |
Éléments de commande | Touches de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60947-5-2 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60947-5-2 |
Normes de référence | EN IEC 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |