CMS748i-1200-1200-1200

Système de mesure des contours

Réf. produit : 50150256

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon
Série CMS 7xxi
Contenu 1 dongle CMS700
Pour commander Autres modèles sur demande
Fonctions Pour une hauteur minimale des objets ≥ 50 mm
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4,5 m
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,1 ... 1,75 m
Profondeur de mesure 1 1.200 mm
Profondeur de mesure 2 1.200 mm
Profondeur de mesure 3 1.200 mm
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Charge, courant permanent par canal, max. 100 mA
Tension d'alimentation UN 100 ... 263 V, CA
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation 24 V, VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA
Tension de commutation 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP, PROFINET
Fonction Paramétrage / données de processus
Fonction Paramétrage / données de processus
Nombre de connexions 13 pièce(s)
Fonction Mise à la terre
Type de connexion Fixation vissée
Matériau Métallique
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur réseau
Matériau Métallique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Type de connexion Connecteur rond, Applicable aux raccordements CML1, CML2 et CML3
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Sortie de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Sortie de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 15.300 g
Remarque Dimensions d'articles individuels du kit : voir encombrement
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Réalisation via webConfig
Éléments de commande Commutateur rotatif
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Homologations CSA
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modèle CAO 3D - Switch cabinet - zip
Fichier GSDML - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Technical Questionnaire - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf