BTU D12M.5-250

Système de montage

Réf. produit : 50119324

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Fixations sur barre ronde
Adapté pour BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 250 mm
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V2A
Poids net 221 g
Couleur du boîtier Argent
Modèle de pièce de fixation Barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté installation Serrable
Type de fixation, côté appareil Serrable
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Inox
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf