BTU 346M.6-D12

Système de montage

Réf. produit : 50129149

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Réflecteurs
Adapté pour Capteurs de la série 46B
Réflecteur (M)TKS 30x50
Réflecteur (M)TKS 40x60
Réflecteur TKS 20x40
Réflecteur TKS 50x50
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V2A
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium
Poids net 54 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Inox
Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip