BTF815M

Équerre de montage

Réf. produit : 53800132

Disponible immédiatement

Application Équerre de montage pour le montage au sol
Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 400
Dimensions (l x H x L) 186 mm x 120 mm x 288 mm
Hauteur du plan de balayage 150 mm
Poids net 2.130 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip