BT Holder IT 190x
Support
Adapté pour groupe de produits | Lecteurs mobiles de codes |
Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g |
Fonctions | Activation du mode de présentation |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 130 mm x 290 mm x 170 mm |
Poids net | 375 g |
Modèle de pièce de fixation | Pied de table |
Type de fixation, côté installation | Autoporteur |
Type de fixation, côté appareil | à insérer |
Matériau de la pièce de fixation | Plastique |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |