BT 712M-APSET
Pièce de fixation
Série | BT 7xx |
Contenu | 1 câble de liaison 5m Kit de mise à la terre pour la mise en service |
Adapté pour groupe de produits | Système de mesure des contours |
Adapté pour | Système de mesure des contours CMS 700i |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Commande du jet d’air (broche 4 = SWIN 1) Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 5 brins |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
Modèle de pièce de fixation | Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel |
Type de fixation, côté installation | Bras de montage avec alésage M8 |
Type de fixation, côté appareil | Prémonté avec bras de montage |
Longueur active | 1.200 mm |
Matériau de la pièce de fixation | Acier |
Amortisseur de vibrations | Non |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |