BT 56
Pièce de fixation
Adapté pour groupe de produits | Capteurs de profil Lecteurs stationnaires de codes à barres Systèmes de positionnement à codes à barres |
Adapté pour | Capteurs de profil LxS Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi Lecteurs de codes à barres, série BCL 5xxi Lecteurs de codes à barres, série BCL 6xxi Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 4xxi Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i |
Fonctions | Applications statiques |
Poids net | 225 g |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 16 mm Pour barre ronde 18 mm Pour barre ronde 20 mm |
Type de fixation, côté appareil | Serrable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Couple de serrage des mâchoires de serrage | 8 N·m |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |