BT 300 - 1
Pièce de fixation
Contenu | 2 vis M6 x 10 4 vis M3 x 8 4 vis M4 x 10 |
Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes à barres |
Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i LCAM 308 Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi, miroir de renvoi |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 387 g |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Pour barres rondes 10 - 16 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |