BPS 8 SM 100-04
Système de positionnement à codes à barres
Série | BPS 8 |
Message de données | Protocole binaire 4 |
MTTF | 67,5 années |
Profondeur de champ | 60 ... 120 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Forme du signal d'émission | Continu |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral avec miroir de renvoi |
Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproductibilité (1 sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Transfert des valeurs mesurées | 3,3 ms |
Vitesse d'avance max. | 4 m/s |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 250 mA |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
Type | RS 232 |
Type | RS 232 |
Fonction | Maintenance |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 51 mm x 61 mm x 17,4 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 120 g |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea EN 60068-2-27 |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |