BK7 KB-097-12000- 4
Câble de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Application | Résistant aux produits chimiques |
Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC |
Type de connexion | Connecteur de valve |
Connecteur rond, LED | Non |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Modèle | Coudé |
Type | Prise femelle |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 4 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Non |
Longueur de câble | 12.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |